benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m, kaynak kıvılcım dayanıklı
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...200 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
38,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m, kaynak kıvılcım dayanıklı | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...200 °C | - |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk | cULus |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor