Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0ENU

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Shielded teal, 2 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Shielded teal, 2 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...75 °C
Çalışma voltajı Ub
42 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.