benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kablo
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Alternatif ürün
BCC0CNY
Çift uçlu kablo setleri
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-030 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
78,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin |
| Kablo | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 5.6 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor