benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
USB-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC Blendajlı siyah, 3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC0J55
Çift uçlu kablo setleri
BCC M415-U024-8B0-697-VS04T4-030
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-8K-697-VS04T4-030 | BCC M415-U024-8B0-697-VS04T4-030 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
33,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB-A-erkek, Düz, 4-pin | USB-A-erkek, Düz, 4-pin | USB-A-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | PVC Blendajlı siyah, 3 m | PVC Blendajlı siyah, 3 m | PVC Blendajlı siyah, 3 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VAC | 30 VAC | 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Onay/Uyumluluk |
CE CE EAC |
CE WEEE |
CE WEEE |
| IP derecesi | - | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor