Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0ETF

BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Bağlantı 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Kablo
PVC Shielded black, 3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Bağlantı 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Kablo
PVC Shielded black, 3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.