benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-150 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-050 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-100 | |
|
150,00 EUR
Liste fiyatı
|
77,40 EUR
Liste fiyatı
|
113,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor