benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Blendajlı deniz mavisi, 7 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
BCC0FC9
Çift uçlu kablo setleri
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-070 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
66,19 EUR
Liste fiyatı
|
91,92 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet/IP |
| Kablo | PVC Blendajlı deniz mavisi, 7 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 7 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | deniz mavisi | deniz mavisi |
| Onay/Uyumluluk |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -40...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor