Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0EZN

BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-010

Ethernet/Profinet kabloları

Bağlantı 1
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet
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
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
42 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP20
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.