benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Blendajlı deniz mavisi, 20 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
BCC0ENE
Çift uçlu kablo setleri
BCC E894-E894-90-339-ES64N9-200
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-200 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-200 | |
|
-
Liste fiyatı
|
177,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet/IP |
| Kablo | PVC Blendajlı deniz mavisi, 20 m | TPE Blendajlı Mavi, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...60 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor