benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | |
|
17,27 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR welding spark resistant black, 0.60 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...400 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor