Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0F3K

BCC W425-0000-1A-003-BW8434-050

Yüksek performanslı kaynak kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
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
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...130 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...125 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP65
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.