benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Alternatif ürün
BCC0F3U
Çift uçlu kablo setleri
BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-035-C002 | |
|
-
Liste fiyatı
|
32,57 EUR
Liste fiyatı
|
32,57 EUR
Liste fiyatı
|
33,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 3.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor