Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0F4N

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
Push-Pull güç-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
Push-Pull güç-dişi, Düz, 5-pin
Kablo
PVC Gri, 2 m
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
Push-Pull güç-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
Push-Pull güç-dişi, Düz, 5-pin
Kablo
PVC Gri, 2 m
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.