Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0F7A

BCC W313-W313-30-300-FW9334-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Bağlantı 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PUR welding spark resistant black, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...400 °C
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
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Bağlantı 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PUR welding spark resistant black, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...400 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP65/IP65
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.