benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor