benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-erkek düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC siyah, 2 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.50 mm²
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCC0F9T
Tek uçlu kablo setleri
BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
15,59 EUR
Liste fiyatı
|
19,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-erkek düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC siyah, 2 m | PVC siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor