benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-687-ES64N8-050 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
68,54 EUR
Liste fiyatı
|
68,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor