benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...130 °C
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
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
46,06 EUR
Liste fiyatı
|
51,12 EUR
Liste fiyatı
|
46,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor