benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
72,67 EUR
Liste fiyatı
|
77,73 EUR
Liste fiyatı
|
72,67 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | PNP NO/NC antivalent | Tamamlayıcı |
| Kablo | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor