benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
1.50 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BCC A345-0000-10-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-71X5A5-000 | |
|
32,27 EUR
Liste fiyatı
|
32,27 EUR
Liste fiyatı
|
32,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Bağlantı kesiti | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 8...10 mm | 6...8 mm | 10...12 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor