Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0FK6

BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000

Kablo montaj konnektörleri

IP derecesi
IP67
Bağlantı
7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.75...1.5 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.75...1.5 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Kablo çapı D
10...12 mm
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Nominal akım (40 °C)
9.0 A
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cURus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.