benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
CAN
Kablo
PUR Blendajlı mor, 0.8 m
İletkenlerin sayısı
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
48,14 EUR
Liste fiyatı
|
71,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Arayüz | CAN | CAN |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 0.8 m | PUR Blendajlı mor, 4.5 m |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor