benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 4 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-040 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-060 | |
|
56,63 EUR
Liste fiyatı
|
64,61 EUR
Liste fiyatı
|
72,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Arayüz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kablo | PUR Blendajlı Gri, 4 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor