Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.