Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FMC

BCC M415-A325-3F-330-VS85N6-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 2 m
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.