Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FMR

BCC M415-A315-3F-330-PS85N6-060

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 6 m, Çekme zincirine uyumludur
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.