benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin | 7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin |
| Arayüz | DeviceNet | DeviceNet |
| Kablo | PUR Blendajlı Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor