Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Arayüz
NAMUR
Kablo
PUR Mavi, 10 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.34 mm²
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
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Arayüz
NAMUR
Kablo
PUR Mavi, 10 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
Kablo kılıf rengi
Mavi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.