benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible
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
| BCC S4A5-0000-1A-004-VX0334-100 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
27,07 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible | PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -30...80 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -10...80 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor