Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FWJ

BCC A213-0000-10-123-VX43W8-020

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
1/2"-dişi, düz, 3-pin
Kablo
PVC Sarı, 2 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
18 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2"-dişi, düz, 3-pin
Kablo
PVC Sarı, 2 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
18 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.