Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0FZF

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP5-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M23x1-dişi, dik açılı, 19-pin
Bağlantı 2
M23x1-erkek, Düz, 19-pin
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
19
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
M23x1-dişi, dik açılı, 19-pin
Bağlantı 2
M23x1-erkek, Düz, 19-pin
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
19
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Çalışma voltajı Ub
150 VDC / 150 VAC
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.