Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0H2Z

BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Arayüz
CC-Link
Kablo
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Arayüz
CC-Link
Kablo
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.