Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0H3R

BCC A324-A314-30-304-EX44W6-030

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 3.00 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 3.00 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.