benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE Yellow, 10 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
18 AWG
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
| BCC M425-0000-1A-003-EX44W8-100 | BCC M415-0000-1A-003-EX44W8-100 | C04 AEL-00-TY-100M-8 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE Yellow, 10 m | TPE Yellow, 10 m | TPE Sarı, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 18 AWG | 18 AWG | 18 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | - |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor