Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Bağlantı 2
Male, straight, 4-pin
Kablo
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Bağlantı 2
Male, straight, 4-pin
Kablo
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
3.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.