benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M418-M418-5A-322-PS0825-030 | BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
| Kablo | PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor