Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0H9M

BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-300

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Bağlantı 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Kablo
PVC Yellow, 30.00 m
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Bağlantı 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Kablo
PVC Yellow, 30.00 m
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.