Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HAJ

BCC W415-W414-3A-650-NW0434-003

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Kablo
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...200 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP65/IP65
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.