benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-107-PS0525-050 | BKS-S137-19-PC-05 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
38,09 EUR
Liste fiyatı
|
64,57 EUR
Liste fiyatı
|
35,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | Tamamlayıcı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor