benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Alternatif ürün
BCC0JT0
Çift uçlu kablo setleri
BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-050-C009
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-050 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-050-C009 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-050 | BCC M415-M423-3A-300-VX8334-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
47,40 EUR
Liste fiyatı
|
18,03 EUR
Liste fiyatı
|
18,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible | TPE-V Gri, 5 m | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | -25...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor