Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HFU

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250

BPI ürünleri için kablolar

Bağlantı
M23x1-dişi, açılı, 19-pin
Kablo
PUR siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
19
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M23x1-dişi, açılı, 19-pin
Kablo
PUR siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
19
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.