benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Flyback diyot
Flyback diyot
Kablo
PVC Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-144-VX8350-050 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-050 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-050 | |
|
19,33 EUR
Liste fiyatı
|
14,53 EUR
Liste fiyatı
|
11,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Sönümleyici |
Sönümleyici diyot Flyback diyot |
Sönümleyici diyot | - |
| Kablo | PVC Gri, 5 m | PVC Gri, 5 m | PVC Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor