Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0HJ4

BCC M424-M424-6D-338-VS64N8-100

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Shielded teal, 10 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Arayüz
Ethernet
Kablo
PVC Shielded teal, 10 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...75 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.