Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HK3

BCC M418-M414-3A-637-PS0334-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
2.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.