Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0HMK

BCC A519-0000-10-088-VX49W8-200

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
1 1/8"-dişi, düz, 9-pin
Kablo
PVC Yellow, 20.00 m
İletkenlerin sayısı
9
İletken kesiti
18 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
1 1/8"-dişi, düz, 9-pin
Kablo
PVC Yellow, 20.00 m
İletkenlerin sayısı
9
İletken kesiti
18 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.