Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HP5

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-006

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...75 °C
Çalışma voltajı Ub
42 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP20/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.