benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
BCC0LC1
Çift uçlu kablo setleri
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-200
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-200 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-200 | |
|
195,40 EUR
Liste fiyatı
|
170,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 20 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | - |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor