Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HPH

BCC VC04-0000-10-053-VX8350-200

Valf kabloları

Bağlantı
C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 20 m
İletkenlerin sayısı
3
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
C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 20 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.