benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Kablo çapı D
4...6 mm
Alternatif ürün
BCC06ZA
Kablo montaj konnektörleri
BCC M445-0000-1A-000-41X475-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M445-0000-1A-006-41X475-000 | BCC M445-0000-1A-000-41X475-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M445-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
6,19 EUR
Liste fiyatı
|
65,88 EUR
Liste fiyatı
|
6,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 1.75 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor