Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HR4

BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-003

Fieldbus kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.